尝试输入关键词、订货号/产品型号或序列号(“CM442”或“技术资料”)进行查找
至少输入2个字符开始搜索。

可调谐二极管激光吸收光谱(TDLAS)

基于激光的光学技术,用于检测和测量过程工艺气流中的杂质浓度,提高工厂的安全性和效率

TDLAS可以在线实时测量过程工艺气流中的杂质浓度,灵敏度可达百万分之一。气体加工厂运营商广泛使用该项技术,用于测量气体加工和管路内的水分(H2O)、二氧化碳(CO2)、硫化氢(H2S)、氨(NH3)、乙炔(C2H2)等物质。TDLAS提供精准、可靠的测量结果,响应时间非常短,以较低运行成本实现更高的工厂安全性、效率和可用性

三张产品图片:J22 面板安装的J22 TDLAS,机柜,J22气体分析仪 ©Endress+Hauser
SS2100在气体加工厂、客户现场的安装照片,水平视图 ©Endress+Hauser
TDLAS气体分析仪SS2100、SS2100I-1、H2S组图 ©Endress+Hauser
SS2100a TDLAS气体分析仪产品图片,直角视图 ©Endress+Hauser
SS500单通道H2O,TDLAS气体分析仪,直角视图 ©Endress+Hauser

优势

  • 提供稳健、可靠、快速的分析物测量结果

  • 有助于防止管道腐蚀,最大限度地降低爆炸风险,确保人身安全和资产完整性

  • 通过避免停机、燃烧和气体输送中断事故,提高工艺效率和工厂可用性

  • 可抵御压缩机油、乙二醇、甲醇、胺、H2S 或湿气团的干扰或有害影响,确保气体连续输送,避免交易纠纷

  • 分析仪结构紧凑,低维护需求,总使用成本低

Endress+Hauser率先使用TDLAS分析仪分析仪检测和测量过程工艺气流中的待测物分子(H2O、H2S、CO2、NH3和C2H2)。我们掌握该领域的专业技术,获得多项专利。半导体激光器领域的最新进展,使得用于工艺气体监测应用的TDLAS发展在技术和经济层面更具可行性。

  • 简易产品

  • 轻松执行仪表选型、安装和操作

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 标准产品

  • 测量可靠、坚固耐用、低维护需求

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 高端产品

  • 功能丰富,适用范围广

仪表技术性能

选型便捷程度

  • 定制产品

  • 专门针对严苛工况设计

仪表技术性能

选型便捷程度

特殊选型

FLEX产品选型 仪表技术性能 选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental选型

完美胜任基本测量任务

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean选型

轻松应对关键工艺的测量挑战

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended选型

创新技术助力工艺流程优化

仪表技术性能
选型便捷程度
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert选型

满足严苛工况的特殊测量要求

仪表技术性能
选型便捷程度

特殊选型

下载

    TDLAS气体分析仪

    TDLAS 气体分析仪 - 精准可靠测量

    TDLAS和QF分析仪技术指南

    TDLAS和QF分析仪技术指南 - 操作原理、配置和认证信息